Sustainability

WATT About Sustainability

Cogeneration and power generation with gas turbines provide a substantial contribution to sustainable development



KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG UND STROMERZEUGUNG MIT GASTURBINEN LEISTEN EINEN BEDEUTENDEN BEITRAG ZUR NACHHALTIGEN ENERGIEVERSORGUNG


Mit Kraft-Wärme-Kopplung verbessern Sie Ihre Gesamtenergieeffizienz wesentlich und reduzieren die CO2-Emissionen Ihres Betriebes drastisch.

Unsere Industriegasturbinen können mit einer Vielzahl von gasförmigen, flüssigen und erneuerbaren Brennstoffen befeuert werden und erreichen sehr niedrige Emissionswerte.

GASTURBINEN ERZEUGEN SAUBERE ENERGIE

Stromerzeugung mit unseren hochflexiblen Gasturbinen trägt wesentlich zur Sicherstellung der Energieversorgung bei. 
Sie können Ihren wachsenden Bedarf an Energie, Effizienz und Verfügbarkeit decken und dabei zusätzlich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

SCHADSTOFFARME VERBRENNUNG

Solar Gasturbinen, die mit dem Trockenbrennkammersystem SoLoNOx ausgestattet sind, erreichen über einen weiten Lastbereich äusserst niedrige NOx- und CO-Schadstoffemissionen. Diese fortschrittliche Verbrennungstechnologie, die sich in über 1800 installierten Einheiten gut bewährt hat, ist für alle Gasturbinenmodelle grösser als 3 MW optional erhältlich.

SCHADSTOFFARME BRENNSTOFFE

Erdgas

Das Verbrennen von Erdgas reduziert CO2-Emissionen um 30% gegenüber der Ölfeuerung. Und Erdgas ist um 50% sauberer als Kohlefeuerung.

Erneuerbare Brennstoffe

Durch den Einsatz von Bio- oder Abfallgas als Brennstoff, beispielsweise Deponiegas, Kokereigas oder Grubengas, ermöglicht die fortschrittliche Gasturbinen-Technologie eine umweltfreundliche Energieproduktion durch Feuerung dieser ansonsten schädlichen Gase, und wandelt diese in wertvolle Energie um.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG IST EFFIZIENTER

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen sowohl Wärme als auch Strom. Die Gasturbine treibt einen Generator an, um Strom zu erzeugen, und die Abgaswärme der Gasturbine wird zur Erzeugung von Prozessenergie weiter genutzt, um einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90% zu erreichen. Diese effiziente Form von Energieumwandlung erreicht Ersparnisse an Primärenergie von über 40% durch Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage anstelle einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung.

Basierend auf unserer umfassenden Produktpalette und unserer technischen Kompetenz und Erfahrung können wir Ihnen eine optimierte Lösung für Ihre speziellen Energieanforderungen bieten. Je besser Ihr Kraftwerk auf Ihren Energiebedarf zugeschnitten ist, desto höher ist der Gesamtwirkungsgrad. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet weniger Brennstoffverbrauch pro erzeugtem Megawatt und weniger CO2-Emissionen.

Durch Energzieerzeugung mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage können Sie den Gesamtwirkungsgrad Ihres Betriebes wesentlich verbessern und die CO2-Emissionen deutlich reduzieren.

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen sowohl Wärme als auch Strom. Die Gasturbine treibt einen Generator an, um Strom zu erzeugen, und die Abgaswärme der Gasturbine wird zur Erzeugung von Prozessenergie weiter genutzt, um einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90% zu erreichen. Diese effiziente Form von Energieumwandlung erreicht Ersparnisse an Primärenergie von über 40% durch Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage anstelle einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugen sowohl Wärme als auch Strom. Die Gasturbine treibt einen Generator an, um Strom zu erzeugen, und die Abgaswärme der Gasturbine wird zur Erzeugung von Prozessenergie weiter genutzt, um einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90% zu erreichen. Diese effiziente Form von Energieumwandlung erreicht Ersparnisse an Primärenergie von über 40% durch Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage anstelle einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung


INDUSTRIEGASTURBINEN

Entdecken Sie unsere umfangreiche Produktpalette.

Mehr erfahren

ZUGEHÖRIGE LINKS

Learn More about Our Solutions

Kraft-Wärme-Kopplung