Centaur 50

< Zurück

Centaur 50

Centaur®-Gasturbinen sind heute in tausenden von Offshore- und Onshore-Anlagen weltweit - von der Arktis bis zu den Tropen - im Einsatz.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 4.60 MW 4.60 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 11'628 Btu/kW-hr 12'300 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 14.9 MBtu/s 15.7 MJ/s
Wirkungsgrad 29.3 % 29.3 %
Abgasmassenstrom 42.1 lb/s 19.1 kg/s
Abgastemperatur 950 F 509 C
Brennstoff NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 32.8 ft 10.0 m
Höhe 21.7 ft 6.6 m
Breite 7.2 ft 2.2 m
Gewicht 49 klb 45 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image