Mars 100

< Zurück

Mars 100

Die Mars®-Gasturbine wurde für höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit ausgelegt und ist zudem besonders wartungsfreundlich.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 11.43 MW 11.43 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 10'331 Btu/kW-hr 10'900 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 32.8 MBtu/s 34.6 MJ/s
Wirkungsgrad 33.0 % 33.0 %
Abgasmassenstrom 92.6 lb/s 42.0 kg/s
Abgastemperatur 903 F 484 C
Brennstoff NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 48.9 ft 14.9 m
Höhe 31.8 ft 9.7 m
Breite 9.5 ft 2.9 m
Gewicht 93 klb 85 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image