Mercury 50

< Zurück

Mercury 50

Mercury™ Gasturbine ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Solar und des amerikanischen Energieministeriums (DOE; Department of Energy) im Rahmen des Advanced Turbine Systems Programms (ATS), dass das Ziel hatte, Gasturbinen mit hohem elektrischem Wirkungsgrad und geringen Emissionen zu entwickeln

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 4.60 MW 4.60 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 8863 Btu/kW-hr 9400 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 11.3 MBtu/s 11.9 MJ/s
Wirkungsgrad 38.5 % 38.5 %
Abgasmassenstrom 39.3 lb/s 17.8 kg/s
Abgastemperatur 705 F 374 C
Brennstoff NG/LBTU NG/LBTU
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *DLE *DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 44.9 ft 13.7 m
Höhe 21.9 ft 6.7 m
Breite 9.5 ft 2.9 m
Gewicht 57 klb 52 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image