Saturn 20

< Zurück

Saturn 20

Gasturbinen vom Typ Saturn® haben sich in über 4800 Anlagen im Einsatz bewährt. Diese 1960 erstmals auf den Markt gebrachten Turbinen waren insgesamt bereits mehr als 620 Millionen Betriebsstunden im Einsatz und werden als Ein-Wellen-Ausführung mit konstanter Drehzahl für den Antrieb von Generatoren angeboten.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 1.20 MW 1.20 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 14'025 Btu/kW-hr 14'800 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 4.7 MBtu/s 4.9 MJ/s
Wirkungsgrad 24.3 % 24.3 %
Abgasmassenstrom 14.4 lb/s 6.5 kg/s
Abgastemperatur 942 F 506 C
Brennstoff NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 0.4 kV 0.4 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/WI *S/WI
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 19.7 ft 6.0 m
Höhe 24.9 ft 7.6 m
Breite 5.9 ft 1.8 m
Gewicht 15 klb 14 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

Standard Package Masse & Gewicht

View Larger Image