Taurus 60

< Zurück

Taurus 60

Die Gasturbinen-Produktreihe Taurus™ ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung durch die Konstruktions- und Produktionsabteilungen von Solar. Sie bietet zahlreiche moderne Eigenschaften.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 5.67 MW 5.67 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 10'832 Btu/kW-hr 11'400 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 17.1 MBtu/s 18.0 MJ/s
Wirkungsgrad 31.5 % 31.5 %
Abgasmassenstrom 48.0 lb/s 21.7 kg/s
Abgastemperatur 950 F 510 C
Brennstoff NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 32.8 ft 10.0 m
Höhe 21.7 ft 6.6 m
Breite 7.2 ft 2.2 m
Gewicht 49 klb 45 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image