Taurus 65

< Zurück

Taurus 65

Die Taurus™ 65 ist speziell konzipiert, um auf dem Markt der Kraft-Wärme-Kopplung langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu halten. Das Verhältnis ihrer Wärmebilanz zwischen Wirkungsgrad und Abgastemperatur resultiert in einem höheren Gesamtwirkungsgrad und einer besseren Wirtschaftlichkeit.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 6.30 MW 6.30 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 10'375 Btu/kW-hr 11'000 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 18.2 MBtu/s 19.1 MJ/s
Wirkungsgrad 32.9 % 32.9 %
Abgasmassenstrom 46.5 lb/s 21.1 kg/s
Abgastemperatur 1021 F 549 C
Brennstoff NG/LF NG/LF
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *DLE *DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 36.1 ft 11.0 m
Höhe 21.7 ft 6.6 m
Breite 7.2 ft 2.2 m
Gewicht 62 klb 56 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image