Taurus 70

< Zurück

Taurus 70

Die Gasturbinen-Produktreihe Taurus™ ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung durch die Konstruktions- und Produktionsabteilungen von Solar. Sie bietet zahlreiche moderne Eigenschaften

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 7.96 MW 7.96 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 9'955 Btu/kW-hr 10'505 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 21.9 MBtu/s 22.9 MJ/s
Wirkungsgrad 34.0 % 34.0 %
Abgasmassenstrom 59.4 lb/s 26.9 kg/s
Abgastemperatur 945 F 505 C
Brennstoff NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/DLE *S/DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 41.3 ft 12.6 m
Höhe 30.8 ft 9.4 m
Breite 9.5 ft 2.9 m
Gewicht 75 klb 68 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

Standard Anlagen Masse & Gewicht

View Full Size Image