Titan 130

< Zurück

Titan 130

Titan™ 130 reagiert auf die zunehmende Anwendungsanforderungen für eine höhere Leistung der industriellen Turbomaschinen Produkte. Die Maschine ist seit den 90er Jahren eingeführt und zählt weltweit bereits mehr als 350 Installationen.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 15.00 MW 15.00 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 9695 Btu/kW-hr 10'200 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 40.4 MBtu/s 42.6 MJ/s
Wirkungsgrad 35.2 % 35.2 %
Abgasmassenstrom 109.8 lb/s 49.8 kg/s
Abgastemperatur 925 F 496 C
Brennstoff NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Starteinrichtung DC DC
Generatorspannungsregler 11 kV 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *S/DLE *S/DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 51.2 ft 15.6 m
Höhe 32.8 ft 10.0 m
Breite 9.5 ft 2.9 m
Gewicht 99 klb 90 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

 

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image