Titan 250

< Zurück

Titan 250

Titan™ 250 ist unser leistungsstärkstes Gasturbinengeneratorsatz und beruht auf bewährter Technologie anderer Modelle von Solar Turbines. Es erzeugt 50 Prozent mehr Leistung auf der gleichen Aufstandsfläche wie der Titan™ 130 und erreicht einen Wellenwirkungsgrad von 40 Prozent mit Emissionen, die um 30 Prozent verringert sind.

Performance

Maßeinheiten:
Elektrische Leistung 21.75 MW 21.75 MW
Spez. Brenstoffverbrauch 8775 Btu/kW-hr 9260 kJ/kW-hr
Brennstoffeinsatz 53.0 MBtu/s 55.5 MJ/s
Wirkungsgrad 38.9 % 38.9 %
Abgasmassenstrom 150.3 lb/s 67.7 kg/s
Abgastemperatur 874 F 468 C
Brennstoff NG NG
Starteinrichtung AC AC
Generatorspannungsregler 11 kV 11 kV
Verfügbares Brennstoffsystem *DLE *DLE
*S=Standard-Feuerungssystem; WI=Wasser-Einspritzung; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Länge 59.7 ft 18.2 m
Höhe 45.9 ft 14.0 m
Breite 11.2 ft 3.4 m
Gewicht 109 klb 99 t
Höhe & Gewicht = inklusive Filtersystem und für eine Ausseninstallation

 

 

 

 

 

 

Standard Package Masse & Gewicht

View Full Size Image