Upgrades, Retrofits, and Plant Modifications

Technische Neuerungen, die die Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit von in Betrieb befindlichen Turbinen, Packages und zugehörigen Anlagenteilen verbessern, werden als Nachrüstung angeboten.

Technische Neuerungen, die die Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit von in Betrieb befindlichen Turbinen, Packages und zugehörigen Anlagenteilen verbessern, werden als Nachrüstung angeboten. Erfahrene Technikerteams analysieren gemeinsam mit den Kunden veränderte Anforderungen und unterstützen bei der Ausführung von Optimierungsprojekten. Diese Teams koordinieren sämtliche Aspekte des Projekts, beginnend mit Machbarkeitsstudien, über den Entwurf, die Entwicklung und die Montage bis zur Übergabe der Anlage an den Kunden.
Modernisierungen oder Umbauten reichen von einfachen Bauteilveränderungen bis hin zur kompletten Nachrüstung einer leistungsfähigeren Gasturbine. Diese können sein:

  • SoLoNOx-Brennkammersystem-Nachrüstungen zur Emissionsreduzierung 
  • Leitsystem-Modernisierung für verbesserte Bedienfreundlichkeit
  • Brennstoffsystemnachrüstung vom Einbrennstoffbetrieb zum Zweibrennstoff- oder Low-BTU-Betrieb zu Erhöhung der 
    Brennstoffflexibilität
  • Turbinen-Modernisierung für verbesserte Wirkungsgrade
  • Nachrüstung eines leistungsfähigeren Turbinenmodells 
 

LEITSYSTEM-MODERNISIERUNG

Wenn Ihr Turbomach Gasturbinen-Generatorsatz über eine ältere Steuerung verfügt, kann diese mit dem Umrüstprogramm von Turbomach auf die neueste Steuerungstechnologie aktualisiert werden.

Eine computergestützte Steuerung auf dem neuesten Stand der Technik ist als Umrüstsatz bei Turbomach erhältlich und kann die überholte Steuerung ersetzen. Die im Rahmen unserer stetigen Bemühungen um Produktverbesserung als Umrüstsatz angebotene TumaTronicSystem-Steuerung bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit, erweiterte Betriebsflexibilität, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten für Fernbedienung und Systemmanagement.

Aufgrund dieser Flexibilität sind wir in der Lage, TTS-Steuerung für folgende Einheiten anzubieten:

  • Turbomaschinen-Aggregate
  • Kontrollstation
  • Voll integriertes Vibrations- und Zustandsüberwachungssystem 


Die Vibrationsüberwachung ermöglicht es Ihnen, die Stillstandszeiten und Wartungskosten durch Früherkennung und Beseitigung von potenziellen Störungen zu verringern, wobei die Zustandsüberwachung eine einfache Beurteilung des "Gesundheitszustandes" Ihrer Maschine zulässt.

VORTEILE

Allein oder im Rahmen eines grösseren Projektes schneidet Turbomach die Steuerungsaktualisierungen sorgfältig auf die Wünsche des Kunden zu. Mit einer Reihe von Optionen und kundenspezifischen Merkmalen bietet Ihnen das neue TTS viele Vorteile:

  • Integrierte Steuerfunktionen 
  • Netzwerk/Wählanzeigen und Steuerung
  • Intelligente Konstruktionsautomatisierung (IDA)
  • Wiedergabe von Protokolldatenbanken
  • Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten
DIE KOMPLETTLÖSUNG

Als der OEM-Hersteller (Original Anlagen-Hersteller) mit der meisten Erfahrung auf dem Industrieturbinenmarkt hat Turbomach während Jahrzehnten seine Marktführerschaft in der Turbomaschinenindustrie Steuerungssystemaktualisierungen entwickelt, hergestellt, installiert und unterstützt. In dieser Zeit haben wir unser Wissen in der Steuerungstechnologie ständig ausgebaut und die gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich in die bestehende Flotte von mehr als 800 Aggregaten integriert.

Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Kunden sehr zufrieden sind, wenn alle Projektdetails vom Beginn des Projekts an identifiziert, geplant und verwaltet werden. Daher hat Turbomach für Sie das Umrüstungsprogramm für Steuerungen als "Komplettlösung" aufgelegt, wozu Folgendes gehört:

  • Neue Verkabelung
  • Neuverkabelung des Aggregats
  • Aggregataktualisierung
  • Installation vor Ort
  • Vollständige Aggregatzeichnungen
  • Bedienungsanleitungen und Teileliste

Eine computergestützte Steuerung auf dem neuesten Stand der Technik ist als Umrüstsatz bei Turbomach erhältlich und kann die überholte Steuerung ersetzen. Die im Rahmen unserer stetigen Bemühungen um Produktverbesserung als Umrüstsatz angebotene TumaTronicSystem-Steuerung bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit, erweiterte Betriebsflexibilität, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten für Fernbedienung und Systemmanagement.


Offices and Facilities

ÜBER UNS