Gas Turbine Packages

Watt's Inside

Opciones disponibles Interconexiones
» Capacidad de carburante alternativa (gas, líquido, potencia baja) » Carburante
» Sistema de inyección de aire o de combustión SoLoNOx para conseguir unas emisiones más reducidas para la mayoría de las turbinas. » Aire de instrumentación
» Package diseñado para una amplia variedad de condiciones medioambientales » Potencia auxiliar de 400V
» Refrigeración de la entrada de aire de combustión » Potencia de media tensión
» Voltajes del generador de 6.3 o 11kV » Conexión con el sistema de limpieza del compresor


FORMULARIO DE SOLICITUD

Rellene el formulario de solicitud y lo envíe al conctacto de su país. Usted será contactado en breve.

Descargue (XLS 147k)