Centaur 50

< Atrás

Centaur 50

En la actualidad, las turbinas de gas Centaur® se encuentran en funcionamiento en miles de instalaciones tanto en tierra como costa afuera, desde el ártico hasta las regiones tropicales.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 4.60 MW 4.60 MW
Consumo específico 11'628 Btu/kW-hr 12'300 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 14.9 MBtu/s 15.7 MJ/s
Eficiencia 29.3 % 29.3 %
Caudal de gases de salida 42.1 lb/s 19.1 kg/s
Temperatura gases escape 950 F 509 C
Combustible NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 32.8 ft 10.0 m
Altura 21.7 ft 6.6 m
Anchura 7.2 ft 2.2 m
Peso 49 klb 45 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image