Mars 100

< Atrás

Mars 100

La turbina de gas Mars® ha sido diseñada para ofrecer una alta fiabilidad y durabilidad, así como para facilitar su mantenimiento.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 11.43 MW 11.43 MW
Consumo específico 10'331 Btu/kW-hr 10'900 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 32.8 MBtu/s 34.6 MJ/s
Eficiencia 33.0 % 33.0 %
Caudal de gases de salida 92.6 lb/s 42.0 kg/s
Temperatura gases escape 903 F 484 C
Combustible NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 48.9 ft 14.9 m
Altura 31.8 ft 9.7 m
Anchura 9.5 ft 2.9 m
Peso 93 klb 85 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image