Mercury 50

< Atrás

Mercury 50

La turbina de gas recuperado Mercury™ es un producto del compromiso de Solar con el programa "Advanced Turbine Systems (ATS)" (Sistemas Avanzados para Turbinas) del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Esta turbina cuenta con el rendimiento eléctrico más alto para una turbina de gas de su tamaño y con un perfil de emisiones ultra bajas.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 4.60 MW 4.60 MW
Consumo específico 8863 Btu/kW-hr 9400 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 11.3 MBtu/s 11.9 MJ/s
Eficiencia 38.5 % 38.5 %
Caudal de gases de salida 39.3 lb/s 17.8 kg/s
Temperatura gases escape 705 F 374 C
Combustible NG/LBTU NG/LBTU
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *DLE *DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 44.9 ft 13.7 m
Altura 21.9 ft 6.7 m
Anchura 9.5 ft 2.9 m
Peso 57 klb 52 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image