Saturn 20

< Atrás

Saturn 20

Las turbinas de gas Saturn® han demostrado su eficacia en más de 4800 instalaciones. Introducidas en el mercado en 1960, ya han acumulado más de 620 millones de horas de operación y se ofrecen con una configuración de un solo eje y velocidad constante para la impulsión de generadores.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 1.20 MW 1.20 MW
Consumo específico 14'025 Btu/kW-hr 14'800 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 4.7 MBtu/s 4.9 MJ/s
Eficiencia 24.3 % 24.3 %
Caudal de gases de salida 14.4 lb/s 6.5 kg/s
Temperatura gases escape 942 F 506 C
Combustible NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 0.4 kV 0.4 kV
Sistema de combustión disponible *S/WI *S/WI
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 19.7 ft 6.0 m
Altura 24.9 ft 7.6 m
Anchura 5.9 ft 1.8 m
Peso 15 klb 14 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

Dimensiones package típico & peso

View Larger Image