Taurus 60

< Atrás

Taurus 60

La familia de turbinas de gas Taurus™ representa años de intensa investigación de los grupos de ingeniería y fabricación de Solar, y ofrece muchas características avanzadas

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 5.67 MW 5.67 MW
Consumo específico 10'832 Btu/kW-hr 11'400 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 17.1 MBtu/s 18.0 MJ/s
Eficiencia 31.5 % 31.5 %
Caudal de gases de salida 48.0 lb/s 21.7 kg/s
Temperatura gases escape 950 F 510 C
Combustible NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 32.8 ft 10.0 m
Altura 21.7 ft 6.6 m
Anchura 7.2 ft 2.2 m
Peso 49 klb 45 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image