Taurus 65

< Atrás

Taurus 65

La turbina Taurus™ 65 está diseñada específicamente para el mercado de la cogeneración con el fin de mantener a largo plazo una ventaja competitiva respecto de las otras. Su ciclo equilibra los requisitos de eficiencia eléctrica y de potencia térmica de los gases de escape, aumentando la eficacia global de la planta de cogeneración y logrando un mayor retorno económico para nuestros clientes.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 6.30 MW 6.30 MW
Consumo específico 10'375 Btu/kW-hr 11'000 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 18.2 MBtu/s 19.1 MJ/s
Eficiencia 32.9 % 32.9 %
Caudal de gases de salida 46.5 lb/s 21.1 kg/s
Temperatura gases escape 1021 F 549 C
Combustible NG/LF NG/LF
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *DLE *DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 36.1 ft 11.0 m
Altura 21.7 ft 6.6 m
Anchura 7.2 ft 2.2 m
Peso 62 klb 56 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image