Taurus 70

< Atrás

Taurus 70

La familia de turbinas de gas Taurus™ representa años de intensa investigación de los grupos de ingeniería y fabricación de Solar, y ofrece muchas características avanzadas.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 7.96 MW 7.96 MW
Consumo específico 9'955 Btu/kW-hr 10'505 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 21.9 MBtu/s 22.9 MJ/s
Eficiencia 34.0 % 34.0 %
Caudal de gases de salida 59.4 lb/s 26.9 kg/s
Temperatura gases escape 945 F 505 C
Combustible NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema de combustión disponible *S/DLE *S/DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 41.3 ft 12.6 m
Altura 30.8 ft 9.4 m
Anchura 9.5 ft 2.9 m
Peso 75 klb 68 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image