Titan 130

< Atrás

Titan 130

Titan™ 130 responde a las crecientes demandas de solicitud para un mayor rendimiento de las turbomáquinas industriales. Introducido en la tarde del 90, ya cuenta con más de 350 instalaciones en todo el mundo.

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 15.00 MW 15.00 MW
Consumo específico 9695 Btu/kW-hr 10'200 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 40.4 MBtu/s 42.6 MJ/s
Eficiencia 35.2 % 35.2 %
Caudal de gases de salida 109.8 lb/s 49.8 kg/s
Temperatura gases escape 925 F 496 C
Combustible NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Sistema de arranque DC DC
Regulador de tensión del generador 11 kV 11 kV
Sistema de combustión disponible *S/DLE *S/DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 51.2 ft 15.6 m
Altura 32.8 ft 10.0 m
Anchura 9.5 ft 2.9 m
Peso 99 klb 90 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

 

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image