Titan 250

< Atrás

Titan 250

El modelo Titan™ 250 es nuestro conjunto de turbina de máxima potencia y se basa en las tecnologías comprobadas en otros modelos fabricados por Solar Turbines. Produce 50 por ciento más potencia que la turbina Titan™ 130 dentro del mismo espacio, a la vez que rinde una eficiencia al eje del 40 por ciento con emisiones reducidas hasta un 30 por ciento

Performance

Unidades:
Energía eléctrica 21.75 MW 21.75 MW
Consumo específico 8775 Btu/kW-hr 9260 kJ/kW-hr
Entrada de combustible 53.0 MBtu/s 55.5 MJ/s
Eficiencia 38.9 % 38.9 %
Caudal de gases de salida 150.3 lb/s 67.7 kg/s
Temperatura gases escape 874 F 468 C
Combustible NG NG
Sistema de arranque AC AC
Regulador de tensión del generador 11 kV 11 kV
Sistema de combustión disponible *DLE *DLE
*S = Sistema de combustión estandar; WE = Inyección de agua; DLE = SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Longitud 59.7 ft 18.2 m
Altura 45.9 ft 14.0 m
Anchura 11.2 ft 3.4 m
Peso 109 klb 99 t
Altura& Peso = incluido sistema de filtro y para la instalación al aire libre

 

 

 

 

 

 

Dimensiones package típico & peso

View Full Size Image