SoLoNOx Technology

La tecnologá de combustión SoLoNOx se encuentra disponible como una opción en la mayoría de las turbinas Solar. SoLoNOx se introdujo en 1992 como un sistema de combustión con emisiones reducidas. Las turbinas de gas con SoLoNOx utilizan una tecnología de combustión con premezcla seca para asegurar una mezcla uniforme de aire/carburante para una combustión limpia.

EXPERIENCIA SIN IGUAL

Clientes en todo el mundo han pedido e instalado de 1700 turbinas equipadas con SoLoNOx por una serie de razones:
SoLoNOx cuenta con más de 35'000'000 de horas de funcionamiento y ha ahorrado más de 1'200'000 toneladas de emisiones de NOx desde su introducción.

OPCIONES DE CARBURANTE

Se encuentran disponibles tanto las opciones de gas natural como de carburante líquido (diesel #2/destilado o LPG).

EMISIONES REDUCIDAS

Las turbinas de gas Solar con SoLoNOx están diseñadas para cumplir con las regulaciones más restrictivas de emisiones a nivel mundial y cubren un amplio rango de funcionamiento de carga y temperatura ambientales.

EFICACIA DE LOS COSTES

Las turbinas de gas con tecnología de combustión y premezcla seca con SoLoNOx no requieren normalmente dispositivos de limpieza corriente abajo para cumplir con los requisitos de emisiones.

ALTO RENDIMIENTO

Las turbinas de gas equipadas con SoLoNOx proporcionan la misma potencia e índice de potencia que los modelos equivalentes con tecnología de combustión convencional.


ENERGÍA MÁS LIMPIA PARA EL FUTURO

Las centrales de generación y cogeneración con turbinas de gas proporcionan una contribución sustancial al desarrollo sostenible.

Averigüe más