Upgrades, Retrofits, and Plant Modifications

Turbomach proporciona unas mejoras tecnológicas para mejorar la flexibilidad, rendimiento y fiabilidad de los turbogeneradores existentes y de los equipamientos de las centrales asociadas. Equipos de ingenieros experimentados trabajan con nuestros clientes para evaluar los requisitos cambiantes y para ayudar a los proyectos de mejora de la gestión. Estos equipos coordinan todos los aspectos del proyecto, desde la factibilidad del estudio, a través del diseño, ingeniería e instalación, y entrega de funcionamientos al cliente.
Las modificaciones o mejoras van desde las modificaciones simples de componentes a una actualización completa del motor de la turbina de gas o a la totalidad de la central y pueden incluir:

  • Actualizaciones del sistema de combustiónSoLoNOx para reducir las emisiones
  • Actualizaciones del sistema de control para una comodidad mejorada del operador 
  • Actualizaciones del sistema de carburante desde carburante único a carburante doble o carburante BTU reducido para mejorar la 
    flexibilidad del carburante
  • Actualizaciones de la turbina de potencia para una mejora del rendimiento
  • Repotenciación de la turbina
  • Regulación de potencia de importación/exportación

 

Se ofrece un moderno sistema de retromodificación basado en microprocesadores de Turbomach que sue puede usar para reemplazar sus viejos sistemas de control. Como parte de nuestros programas de mejora continuada actuales, Turbomach ofrece la retromodificación del sistema de control TumaTronicSystem que incluye una mayor fiabilidad, mayor flexibilidad en el funcionamiento, una interfaz más fácil de usar y una capacidad de comunicación expandida que permite el control remoto y la administración del sistema.

Gracias a su flexibilidad, podemos proporcionar controles TTS para lo siguiente:

  • Conjuntos de turbomaquinaria
  • Estación de control
  • Sistema de monitoreo de estado y vibraciones totalmente integrado

El monitoreo de las vibraciones permite minimizar el tiemo de inactividad del equipo y los costos de mantenimiento gracias a la temprana detección y corrección de posibles fallos.

VENTAJAS
De forma independiente o como parte de un proyecto de mayor alcance, Turbomach lleva a cabo las actualizaciones de controles cuidadosamente y a la medida para satisfacer los requisitos específicos de cada caliente. Gracias a la amplia gama de opciones y características especiales, su nuevo sistema TTS le proporcionará muchas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

  • Controles integrados
  • Control y visualización remotos con conexiones de red y acceso telefónico
  • Automatización de diseño inteligente (IDA)
  • Reproducción de imagen congelada de las bases de datos del historial
  • Capacidades mejoradas de comunicación

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Turbomach, como fabricante de equipo original con mayor experiencia en el negocio de turbinas industriales, ha diseñado, producido, instalado y ofrecido soporte para actualizaciones de sistemas de control a lo largo de muchos años de liderazgo en la industria de turbomaquinarias. Con el paso del tiempo, hemos desarrollado y aumentado continuamente la capacidad de nuestros controles con nuestros conocimientos, innovación y las experiencias intercambiadas entre los nuevos diseños y la flotilla existente de más de 800 conjuntos de turbomaquinaria.

Nuestra experiencia indica que muchos clientes están más satisfechos cuando todos los detalles del proyecto se identifican, planifican y administran desde el principio del proyecto. Por lo tanto, Turbomach ha creado para usted el programa de retromodificación de controles como una "solución completa" que incluye lo siguiente:

  • Nuevo cableado de interconexión
  • Rehacer la instalación eléctrica de la turbomaquinaria
  • Actualizaciones de los dispositivos de la turbomaquinaria
  • Instalación en el emplazamiento
  • Diagramas completos de la turbomaquinaria
  • Guía del operador y listas de piezas

Office and Facilities

SOBRE NOSOTROS