Centaur 40

< Indietro

Centaur 40

Le turbine a gas Centaur® vantano migliaia di installazioni, nelle più varie condizioni climatiche e ambientali.

Performance

Energia elettrica 3.51 MW 3.51 MW
Consumo specifico 12'244 Btu/kW-hr 12'900 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 11.9 MBtu/s 12.7 MJ/s
Efficienza 27.8 % 27.8 %
Portata gas di scarico 41.9 lb/s 19.0 kg/s
Temperatura gas di scarico 829 F 443 C
Combustibile NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 32.8 ft 10.0 m
Altezza 21.7 ft 6.6 m
Larghezza 7.2 ft 2.2 m
Peso 44 klb 40 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

Piano d'installazione

View Full Size Image