Centaur 50

< Indietro

Centaur 50

Le turbine a gas Centaur® vantano migliaia di installazioni, nelle più varie condizioni climatiche e ambientali.

Performance

Energia elettrica 4.60 MW 4.60 MW
Consumo specifico 11'628 Btu/kW-hr 12'300 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 14.9 MBtu/s 15.7 MJ/s
Efficienza 29.3 % 29.3 %
Portata gas di scarico 42.1 lb/s 19.1 kg/s
Temperatura gas di scarico 950 F 509 C
Combustibile NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 32.8 ft 10.0 m
Altezza 21.7 ft 6.6 m
Larghezza 7.2 ft 2.2 m
Peso 49 klb 45 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

Piano d'installazione

View Full Size Image