Mars 100

< Indietro

Mars 100

La turbina a gas Mars® è stata progettata per un'elevata affidabilità e durata nel tempo così come la facilità di manutenzione.

Performance

Energia elettrica 11.43 MW 11.43 MW
Consumo specifico 10'331 Btu/kW-hr 10'900 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 32.8 MBtu/s 34.6 MJ/s
Efficienza 33.0 % 33.0 %
Portata gas di scarico 92.6 lb/s 42.0 kg/s
Temperatura gas di scarico 903 F 484 C
Combustibile NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 48.9 ft 14.9 m
Altezza 31.8 ft 9.7 m
Larghezza 9.5 ft 2.9 m
Peso 93 klb 85 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image