Mercury 50

< Indietro

Mercury 50

La turbina a gas Mercury™ con recuperatore è un prodotto nato dalla collaborazione fra Solar e l'U.S. Department of Energy's Advanced Turbine Systems (ATS). Le sue caratteristiche principali sono la più alta efficienza elettrica tra le turbine a gas della sua taglia e emissioni ultra basse.

Performance

Energia elettrica 4.60 MW 4.60 MW
Consumo specifico 8863 Btu/kW-hr 9400 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 11.3 MBtu/s 11.9 MJ/s
Efficienza 38.5 % 38.5 %
Portata gas di scarico 39.3 lb/s 17.8 kg/s
Temperatura gas di scarico 705 F 374 C
Combustibile NG/LBTU NG/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *DLE *DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 44.9 ft 13.7 m
Altezza 21.9 ft 6.7 m
Larghezza 9.5 ft 2.9 m
Peso 57 klb 52 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

Piano d'installazione

View Full Size Image