Saturn 20

< Indietro

Saturn 20

Le turbine a gas Saturn® vantano oltre 4800 impianti. Introdotte nel 1960, hanno registrato più di 620 milioni di ore di funzionamento e sono disponibili con un unico albero, configurazione di velocità costante per il funzionamento di generatori.

Performance

Energia elettrica 1.20 MW 1.20 MW
Consumo specifico 14'025 Btu/kW-hr 14'800 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 4.7 MBtu/s 4.9 MJ/s
Efficienza 24.3 % 24.3 %
Portata gas di scarico 14.4 lb/s 6.5 kg/s
Temperatura gas di scarico 942 F 506 C
Combustibile NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 0.4 kV 0.4 kV
Sistema di combustione disponibile *S/WI *S/WI
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 19.7 ft 6.0 m
Altezza 24.9 ft 7.6 m
Larghezza 5.9 ft 1.8 m
Peso 15 klb 14 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

Piano d'installazione

View Larger Image