Taurus 60

< Indietro

Taurus 60

La famiglia delle turbine a gas Taurus™ rappresenta anni di intenso sviluppo da parte dei gruppi di progettazione e fabbricazione di Solar e offre molte funzioni avanzate.

Performance

Energia elettrica 5.67 MW 5.67 MW
Consumo specifico 10'832 Btu/kW-hr 11'400 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 17.1 MBtu/s 18.0 MJ/s
Efficienza 31.5 % 31.5 %
Portata gas di scarico 48.0 lb/s 21.7 kg/s
Temperatura gas di scarico 950 F 510 C
Combustibile NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 32.8 ft 10.0 m
Altezza 21.7 ft 6.6 m
Larghezza 7.2 ft 2.2 m
Peso 49 klb 45 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image