Taurus 65

< Indietro

Taurus 65

La turbina a gas Taurus™ 65 è stata progettata in particolare per il mercato della cogenerazione per permettere maggiore competitività a lungo termine. Il suo ciclo bilancia i requisiti di efficienza termica e temperatura gas di scarcio, che si traducono in una efficienza totale di ciclo più elevata e un maggiore ritorno economico per i nostri clienti.

Performance

Energia elettrica 6.30 MW 6.30 MW
Consumo specifico 10'375 Btu/kW-hr 11'000 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 18.2 MBtu/s 19.1 MJ/s
Efficienza 32.9 % 32.9 %
Portata gas di scarico 46.5 lb/s 21.1 kg/s
Temperatura gas di scarico 1021 F 549 C
Combustibile NG/LF NG/LF
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *DLE *DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 36.1 ft 11.0 m
Altezza 21.7 ft 6.6 m
Larghezza 7.2 ft 2.2 m
Peso 62 klb 56 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image