Taurus 70

< Indietro

Taurus 70

La famiglia delle turbine a gas Taurus™ rappresenta anni di intenso sviluppo da parte dei gruppi di progettazione e fabbricazione di Solar e offre molte funzioni avanzate.

Performance

Energia elettrica 7.96 MW 7.96 MW
Consumo specifico 9'955 Btu/kW-hr 10'505 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 21.9 MBtu/s 22.9 MJ/s
Efficienza 34.0 % 34.0 %
Portata gas di scarico 59.4 lb/s 26.9 kg/s
Temperatura gas di scarico 945 F 505 C
Combustibile NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/DLE *S/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 41.3 ft 12.6 m
Altezza 30.8 ft 9.4 m
Larghezza 9.5 ft 2.9 m
Peso 75 klb 68 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image