Titan 130

< Indietro

Titan 130

Titan™ 130 risponde alla crescente domanda di prestazioni più elevate per le turbomacchine industriali. Introdotta negli anni 90, oggi vanta più di 350 installazioni in tutto il mondo.

Performance

Energia elettrica 15.00 MW 15.00 MW
Consumo specifico 9695 Btu/kW-hr 10'200 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 40.4 MBtu/s 42.6 MJ/s
Efficienza 35.2 % 35.2 %
Portata gas di scarico 109.8 lb/s 49.8 kg/s
Temperatura gas di scarico 925 F 496 C
Combustibile NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Sistema di avviamento DC DC
Regolatore di tensione del generatore 11 kV 11 kV
Sistema di combustione disponibile *S/DLE *S/DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 51.2 ft 15.6 m
Altezza 32.8 ft 10.0 m
Larghezza 9.5 ft 2.9 m
Peso 99 klb 90 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image