Titan 250

< Indietro

Titan 250

La Titan™ 250 è il nostro package più potente e si basa su tecnologie provenienti da altri modelli Solar Turbines. Essa produce il 50 per cento di potenza in più nella stesse dimensioni della Titan™ 130. Essa prevede il 40 per cento d’efficienza all'albero con emissioni ridotte fino al 30 per cento.

Performance

Energia elettrica 21.75 MW 21.75 MW
Consumo specifico 8775 Btu/kW-hr 9260 kJ/kW-hr
Combustibile d'alimentazione 53.0 MBtu/s 55.5 MJ/s
Efficienza 38.9 % 38.9 %
Portata gas di scarico 150.3 lb/s 67.7 kg/s
Temperatura gas di scarico 874 F 468 C
Combustibile NG NG
Sistema di avviamento AC AC
Regolatore di tensione del generatore 11 kV 11 kV
Sistema di combustione disponibile *DLE *DLE
*S=Sistema di comubstione standard; WI=Iniezione acqua; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Lunghezza 59.7 ft 18.2 m
Altezza 45.9 ft 14.0 m
Larghezza 11.2 ft 3.4 m
Peso 109 klb 99 t
Altezza & Peso = incl. sistema filtri e per installazione all'aperto

 

 

 

 

 

 

Piano d'installazione

View Full Size Image