SoLoNOx Technology

Il sistema di combustione SoLoNOx è disponibile come opzione per la maggior parte delle turbine SolarSoLoNOx è stato introdotto nel 1992 come sistema di combustione ad emissioni ridotte. Le turbine a gas munite di SoLoNOx usano una tecnologia di combustione detta "a miscela magra", assicurando una miscela aria/combustibile ottimale per garantire una combustione pulita.

ESPERIENZA INEGUAGLIATA
Dalla introduzione del sistema SoLoNOx sono state ordinate ed installate oltre 1700 turbine a gas. Questa tecnologia ha dato buona prova di sé, con oltre 35'000'000 ore di esercizio ed ha fatto risparmiare oltre 1'200'000 tonnellate di emissioni NOx.

TIPI DI COMBUSTIBILI
Sono disponibili entrambe le opzioni gas naturale e combustibile liquido (diesel #2/distillato oppure LPG).

EMISSIONI BASSE
Le turbine a gas Solar equipaggiate con SoLoNOx sono state progettate per soddisfare la maggior parte dei regolamenti sulle emissioni di tutto il mondo e coprono un ampio campo di funzionamento per quanto riguarda il carico e la temperatura ambiente.

EFFICIENZA ECONOMICA
L'utilizzo della tecnologia di combustione SoLoNOx "a miscela magra" e senza iniezione d'acqua generalmente non richiede l'installazione di abbattitori di emissioni per raggiungere i limiti richiesti.

ALTO RENDIMENTO
Le turbine a gas equipaggiate con SoLoNOx generano la stessa quantità di elettricità e calore rispetto ai modelli dotati di sistema di combustione convenzionale

Il sistema di combustione SoLoNOx è disponibile come opzione per la maggior parte delle turbine SolarSoLoNOx è stato introdotto nel 1992 come sistema di combustione ad emissioni ridotte. Le turbine a gas munite di SoLoNOx usano una tecnologia di combustione detta "a miscela magra", assicurando una miscela aria/combustibile ottimale per garantire una combustione pulita.

Il sistema di combustione SoLoNOx è disponibile come opzione per la maggior parte delle turbine SolarSoLoNOx è stato introdotto nel 1992 come sistema di combustione ad emissioni ridotte. Le turbine a gas munite di SoLoNOx usano una tecnologia di combustione detta "a miscela magra", assicurando una miscela aria/combustibile ottimale per garantire una combustione pulita.

Il sistema di combustione SoLoNOx è disponibile come opzione per la maggior parte delle turbine SolarSoLoNOx è stato introdotto nel 1992 come sistema di combustione ad emissioni ridotte. Le turbine a gas munite di SoLoNOx usano una tecnologia di combustione detta "a miscela magra", assicurando una miscela aria/combustibile ottimale per garantire una combustione pulita.

Il sistema di combustione SoLoNOx è disponibile come opzione per la maggior parte delle turbine SolarSoLoNOx è stato introdotto nel 1992 come sistema di combustione ad emissioni ridotte. Le turbine a gas munite di SoLoNOx usano una tecnologia di combustione detta "a miscela magra", assicurando una miscela aria/combustibile ottimale per garantire una combustione pulita.

ESPERIENZA INEGUAGLIATA
Dalla introduzione del sistema SoLoNOx sono state ordinate ed installate oltre 1700 turbine a gas. Questa tecnologia ha dato buona prova di sé, con oltre 35'000'000 ore di esercizio ed ha fatto risparmiare oltre 1'200'000 tonnellate di emissioni NOx.

TIPI DI COMBUSTIBILI
Sono disponibili entrambe le opzioni gas naturale e combustibile liquido (diesel #2/distillato oppure LPG).

EMISSIONI BASSE
Le turbine a gas Solar equipaggiate con SoLoNOx sono state progettate per soddisfare la maggior parte dei regolamenti sulle emissioni di tutto il mondo e coprono un ampio campo di funzionamento per quanto riguarda il carico e la temperatura ambiente.

EFFICIENZA ECONOMICA
L'utilizzo della tecnologia di combustione SoLoNOx "a miscela magra" e senza iniezione d'acqua generalmente non richiede l'installazione di abbattitori di emissioni per raggiungere i limiti richiesti.

ALTO RENDIMENTO
Le turbine a gas equipaggiate con SoLoNOx generano la stessa quantità di elettricità e calore rispetto ai modelli dotati di sistema di combustione convenzionale.

ESPERIENZA INEGUAGLIATA
Dalla introduzione del sistema SoLoNOx sono state ordinate ed installate oltre 1700 turbine a gas. Questa tecnologia ha dato buona prova di sé, con oltre 35'000'000 ore di esercizio ed ha fatto risparmiare oltre 1'200'000 tonnellate di emissioni NOx.

TIPI DI COMBUSTIBILI
Sono disponibili entrambe le opzioni gas naturale e combustibile liquido (diesel #2/distillato oppure LPG).

EMISSIONI BASSE
Le turbine a gas Solar equipaggiate con SoLoNOx sono state progettate per soddisfare la maggior parte dei regolamenti sulle emissioni di tutto il mondo e coprono un ampio campo di funzionamento per quanto riguarda il carico e la temperatura ambiente.

EFFICIENZA ECONOMICA
L'utilizzo della tecnologia di combustione SoLoNOx "a miscela magra" e senza iniezione d'acqua generalmente non richiede l'installazione di abbattitori di emissioni per raggiungere i limiti richiesti.

ALTO RENDIMENTO
Le turbine a gas equipaggiate con SoLoNOx generano la stessa quantità di elettricità e calore rispetto ai modelli dotati di sistema di combustione convenzionale.


ENERGIA PIÙ PULITA PER IL FUTURO

La cogenerazione e la produzione di energia attraverso le turbine a gas rappresentano un sostanziale contributo allo sviluppo sostenibile.

Per saperne di più