Centaur 40

< Назад

CENTAUR 40

Газовые турбины Centaur® сегодня работают в тысячах установок, на море и на суше, от крайнего севера до тропиков.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 3.51 MW 3.51 MW
Удельный расход тепла 12'244 Btu/kW-hr 12'900 kJ/kW-hr
вход топлива 11.9 MBtu/s 12.7 MJ/s
Электрический КПД 27.8 % 27.8 %
Расход выхлопных газов 41.9 lb/s 19.0 kg/s
Температура выхлопных газов 829 F 443 C
Топливо NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 32.8 ft 10.0 m
Высота 21.7 ft 6.6 m
Ширина 7.2 ft 2.2 m
Вес 44 klb 40 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image