Mars 100

< Назад

Mars 100

Газовая турбина Mars® была разработана из расчета очень высокой надежности и долговечности при простоте обслуживания.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 11.43 MW 11.43 MW
Удельный расход тепла 10'331 Btu/kW-hr 10'900 kJ/kW-hr
вход топлива 32.8 MBtu/s 34.6 MJ/s
Электрический КПД 33.0 % 33.0 %
Расход выхлопных газов 92.6 lb/s 42.0 kg/s
Температура выхлопных газов 903 F 484 C
Топливо NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 48.9 ft 14.9 m
Высота 31.8 ft 9.7 m
Ширина 9.5 ft 2.9 m
Вес 93 klb 85 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image