Mercury 50

< Назад

Mercury 50

Рекуперативная газовая турбина Mercury™ выпускается компанией Solar в рамках программы Министерства энергетики США "Прогрессивные газотурбинные системы (ATS)". Она отличается самым высоким электрическим КПД газовой турбины такого типоразмера и самым низким уровнем выбросов.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 4.60 MW 4.60 MW
Удельный расход тепла 8863 Btu/kW-hr 9400 kJ/kW-hr
вход топлива 11.3 MBtu/s 11.9 MJ/s
Электрический КПД 38.5 % 38.5 %
Расход выхлопных газов 39.3 lb/s 17.8 kg/s
Температура выхлопных газов 705 F 374 C
Топливо NG/LBTU NG/LBTU
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *DLE *DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 44.9 ft 13.7 m
Высота 21.9 ft 6.7 m
Ширина 9.5 ft 2.9 m
Вес 57 klb 52 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image