Saturn 20

< Назад

Saturn 20

Газовые турбины Saturn® апробированы более чем в 4800 установках. Внедренные в 1960 году, они наработали более 620 миллионов моточасов и выпускаются в одновальной комплектации с постоянной частотой вращения для привода генераторов.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 1.20 MW 1.20 MW
Удельный расход тепла 14'025 Btu/kW-hr 14'800 kJ/kW-hr
вход топлива 4.7 MBtu/s 4.9 MJ/s
Электрический КПД 24.3 % 24.3 %
Расход выхлопных газов 14.4 lb/s 6.5 kg/s
Температура выхлопных газов 942 F 506 C
Топливо NG/LF/LGP/LBTU NG/LF/LGP/LBTU
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 0.4 kV 0.4 kV
Система сжигания *S/WI *S/WI
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 19.7 ft 6.0 m
Высота 24.9 ft 7.6 m
Ширина 5.9 ft 1.8 m
Вес 15 klb 14 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

Typical Package dimensions & weights

View Larger Image