Taurus 60

< Назад

Taurus 60

The family of Taurus™ gas turbines represents years of intensive development by the engineering and manufacturing groups at Solar and offers many advanced features.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 5.67 MW 5.67 MW
Удельный расход тепла 10'832 Btu/kW-hr 11'400 kJ/kW-hr
вход топлива 17.1 MBtu/s 18.0 MJ/s
Электрический КПД 31.5 % 31.5 %
Расход выхлопных газов 48.0 lb/s 21.7 kg/s
Температура выхлопных газов 950 F 510 C
Топливо NG/LF/LPG/LBTU NG/LF/LPG/LBTU
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *S/WI/DLE *S/WI/DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 32.8 ft 10.0 m
Высота 21.7 ft 6.6 m
Ширина 7.2 ft 2.2 m
Вес 49 klb 45 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image