Taurus 65

< Назад

Taurus 65

Taurus™ 65 создана специально для рынка когенерации и для укрепления позиции компании на рынке. Отличные термические харакгеристики этой турбины позволяют получить общий высокий КПД (электрический и термический) всей станции.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 6.30 MW 6.30 MW
Удельный расход тепла 10'375 Btu/kW-hr 11'000 kJ/kW-hr
вход топлива 18.2 MBtu/s 19.1 MJ/s
Электрический КПД 32.9 % 32.9 %
Расход выхлопных газов 46.5 lb/s 21.1 kg/s
Температура выхлопных газов 1021 F 549 C
Топливо NG/LF NG/LF
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *DLE *DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 36.1 ft 11.0 m
Высота 21.7 ft 6.6 m
Ширина 7.2 ft 2.2 m
Вес 62 klb 56 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image