Taurus 70

< Назад

Taurus 70

Семейство газовых турбин Taurus™ отражает годы интенсивный разработки техническими и производственными коллективами компании Solar и имеет много прогрессивных особенностей.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 7.96 MW 7.96 MW
Удельный расход тепла 9'955 Btu/kW-hr 10'505 kJ/kW-hr
вход топлива 21.9 MBtu/s 22.9 MJ/s
Электрический КПД 34.0 % 34.0 %
Расход выхлопных газов 59.4 lb/s 26.9 kg/s
Температура выхлопных газов 945 F 505 C
Топливо NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 6.3 or 11 kV 6.3 or 11 kV
Система сжигания *S/DLE *S/DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 41.3 ft 12.6 m
Высота 30.8 ft 9.4 m
Ширина 9.5 ft 2.9 m
Вес 75 klb 68 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

Веса и габариты

View Full Size Image