Titan 130

< Назад

Titan 130

Titan™ 130 отвечает повышенным требованиям, предъявляемым рынком к индустриальным турбинам. С конца 90-х, когда Titan™ 130 был создан, в мире насчитывается уже более 350 работающих установок.

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 15.00 MW 15.00 MW
Удельный расход тепла 9695 Btu/kW-hr 10'200 kJ/kW-hr
вход топлива 40.4 MBtu/s 42.6 MJ/s
Электрический КПД 35.2 % 35.2 %
Расход выхлопных газов 109.8 lb/s 49.8 kg/s
Температура выхлопных газов 925 F 496 C
Топливо NG/LF/LPG NG/LF/LPG
Система пуска DC DC
Автоматический регулятор напряжения генератора 11 kV 11 kV
Система сжигания *S/DLE *S/DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 51.2 ft 15.6 m
Высота 32.8 ft 10.0 m
Ширина 9.5 ft 2.9 m
Вес 99 klb 90 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image