Titan 250

< Назад

Performance

Единицы измерения:
Электроэнергия 21.75 MW 21.75 MW
Удельный расход тепла 8775 Btu/kW-hr 9260 kJ/kW-hr
вход топлива 53.0 MBtu/s 55.5 MJ/s
Электрический КПД 38.9 % 38.9 %
Расход выхлопных газов 150.3 lb/s 67.7 kg/s
Температура выхлопных газов 874 F 468 C
Топливо NG NG
Система пуска AC AC
Автоматический регулятор напряжения генератора 11 kV 11 kV
Система сжигания *DLE *DLE
*S=Стандартная камера сгорания; WI=Система впрыска воды; DLE=SoLoNOx

Typical Package dimensions & weights

Длина 59.7 ft 18.2 m
Высота 45.9 ft 14.0 m
Ширина 11.2 ft 3.4 m
Вес 109 klb 99 t
Рост Вес И Фильтровать = в том числе и для наружной установки

 

 

 

 

 

 

Typical Package dimensions & weights

View Full Size Image