Upgrades, Retrofits, and Plant Modifications

Компания Turbomach предоставляет возможность технологической модернизации, позволяющей улучшить гибкость, рабочие показатели и надежность существующих генераторных блоков и сопутствующего силового оборудования. Опытные группы инженеров работают в тесном взаимодействии с клиентами для оценки меняющихся требований и с целью помощи в работе над новыми разработками. Эти группы координируют все аспекты проекта, начиная от анализа решения задач, проектирования, сооружения и монтажа, заканчивая передачей работ клиенту.
Обновления и модернизация может быть различного масштаба: от простых изменений компонентов до полной модернизации двигателя газовой турбины или всей установки. Они и включают в себя следующие изменения:

  • модернизация системы сжигания SoLoNOx для уменьшения уровня эмиссии; 
  • модернизация систем управления для повышения удобства работы оператора; 
  • inlet chilling providing improved performance at high air temperatures
  • модернизация топливной системы с однотопливной на двухтопливную или на использование низкокалорийного топлива с целью увеличения универсальности топливной системы;
  • модернизация силовой турбины с целью усовершенствования рабочих показателей;e
  • модернизация турбины;
  • регулирование входящей/выходящей мощности.

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

If your Turbomach gas turbine package has an older control system, you can upgrade it to the latest controller technolgy through Turbomach's controls retrofit program.

A state-of the art microprocessor-based control retrofit system is available from Turbomach that can be used to replace your obsolete or aging control systems. Offered as part of our on-going improvement programs, Turbomach's latest TumaTronicSystem control system offers improved reliability, enhanced operational flexibility, user-friendly interface and expanded communication capabilities that allow for remote control and system management.

Due to its flexibility, we are able to provide TTS controls for:

  • Turbomachinery package
  • Central station
  • Fully integrated vibration and condition monitoring system.

Vibration monitoring allows you to minimize equipment downtime and maintenance costs through early detection and correction of potential malfunctions. These systems are brought to latest standing with controls upgrade. 

Benefits

Alone or as part of a larger scope project, Turbomach carefully tailors controls upgrades to meet customer-specific requirements. With an extensive range of options and custom features, your new TTS system will provide you with many benefits, including:

  • Integrated controls
  • Remote network / dial-up display and control
  • Intelligent design automation (IDA)
  • Stop action playback of historical databases
  • Enhanced communications capabilities
The Complete Solution

As an experienced Original Equipment Manufacturer in the industrial gas turbine business, Turbomach has been designing, producing, installing and supporting control system upgrades throughout its decades of turbomachinery industry leadership. Over time, we have continuosly developed and grown our controls capabilities with knowledge, innovation, and experience seamlessly exchanged between new design and our existing fleet of more than 800 packages.

Our experience indicates that many customers are most satisified when all of the project details are identified, planned for and managed from project initiation. Thus, Turbomach has created for you the "complete solution" control retrofit program to include:

  • New interconnect wiring
  • Package rewiring
  • Package device upgrades
  • Onsite installation
  • Complete package drawings
  • Operator's guide and parts list

Контактная информация